Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 24.0 mm 26.9 mm červená

Tuto červenou krytku / zátku lze použít jako zátku pro různé vnitřní průměry nebo jako krytky pro různé vnější průměry. Má snadnou montáž i demontáž a 6 žeber na dříku pro dokonalé upevnění zátky. Tento komponent poskytuje vynikající ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování nebo přepravy.
Nové objednací číslo:

10084830

Staré objednací číslo:

12427

69270 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 6,818 Kč
2000 + 3,3885 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 363,60 Kč

200 x 6,818 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 31.0 mm
d1 24.0 mm
d2 26.9 mm
d3 21.9 mm
d4 25.0 mm
h 18.0 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás