Kónické krytky a zátky s širokou přírubou poskytují lepší ochranu okolní na nosné ploše. Širší příruba chrání díl před nechtěným stlačením protikusem. Mohou se používat jako krytka nebo zátka. Kónický tvar umožňuje zakrýt vnitřní nebo vnější průměry různých velikostí.
Tyto univerzální komponenty se běžně používají jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.
Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, žlutá Produktová řada: SR1001, SR1115, SRF0030
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6813 Kč - 7,8453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.996 in
25.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
4
|
||
| 1,2564 Kč - 1,8692 Kč | 7000 Skladem |
0.488 in
12.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 10160121 | 2,6445 Kč - 4,0725 Kč | 800 Skladem |
0.657 in
16.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3
|
|
| 2,7935 Kč - 4,302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.87 in
22.1 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
||
| 2,4956 Kč - 3,8432 Kč | 2500 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
||
| 2,4956 Kč - 3,8432 Kč | 3625 Skladem |
0.614 in
15.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 3,0913 Kč - 4,7607 Kč | 900 Skladem |
1.106 in
28.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
2
|
||
| 7,0087 Kč - 10,7933 Kč | 1100 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.65 in
41.9 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
2
|
||
| 2,0487 Kč - 3,155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.476 in
12.1 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
| 2,3008 Kč - 4,7879 Kč | 12000 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
4
|
||
| 7,6694 Kč - 15,8578 Kč | 7520 Skladem |
1.465 in
37.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
2
|
||
| 2,3008 Kč - 4,7879 Kč | 32798 Skladem |
0.665 in
16.9 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
2
|
||
| 8,2273 Kč - 17,0835 Kč | 4900 Skladem |
1.764 in
44.8 mm
|
1.63 in
41.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2
|
||
| 18,7833 Kč - 39,0699 Kč | 4000 Skladem |
2.614 in
66.4 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
2.531 in
64.3 mm
|
2
|
||
| 2,4956 Kč - 3,8432 Kč | 700 Skladem |
0.547 in
13.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
| 2,6445 Kč - 4,0725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
2
|
||
| 6,1703 Kč - 9,5024 Kč | 62 Skladem |
1.602 in
40.7 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
2
|
||
| 1,8998 Kč - 2,9255 Kč | 1851 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 2,6445 Kč - 4,0725 Kč | 50 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
2
|
||
| 2,9424 Kč - 4,5312 Kč | 2400 Skladem |
1.02 in
25.9 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
2