Kvůli snížení rizika koroze je náš sortiment kabelových, kruhových a vidlicových koncovek vyroben z pocínované mědi. Jsou dostupné buďto izolované nebo neizolované. Pro vodiče průřezem od 0,75 až po 35 mm².
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost šroubu | Vnitřní průměr | Průřez | Typ | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8482 Kč - 3,6456 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.75 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
3,1338 Kč - 4,0113 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
9,4985 Kč - 25,76 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.28 in
7.1 mm
|
25.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,6283 Kč - 2,0842 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
8,5551 Kč - 23,2015 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.22 in
5.6 mm
|
16.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
3,095 Kč - 3,9616 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.75 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,2082 Kč - 1,5466 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3.5
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
15,6887 Kč - 42,5478 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
0.323 in
8.2 mm
|
35.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
2,1516 Kč - 2,7542 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Izolované
|
||||||
5,2274 Kč - 14,1767 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
5,9059 Kč - 16,0167 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.185 in
4.7 mm
|
10.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,9061 Kč - 2,4399 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,9513 Kč - 2,4977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Izolované
|
||||||
1,428 Kč - 1,8278 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,1392 Kč - 1,4582 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
3,7476 Kč - 4,797 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.091 in
2.3 mm
|
2.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
9,9719 Kč - 27,3424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.217 in
5.5 mm
|
16.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
2,003 Kč - 2,5639 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Izolované
|
||||||
10,4043 Kč - 17,6249 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.185 in
4.7 mm
|
10.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
2,5346 Kč - 3,2443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Izolované
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku