20169114
20169114
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 15 924,0307 Kč |
| 10 - 19 | 14 331,6785 Kč |
| 20 - 49 | 13 535,3752 Kč |
| 50 + | 12 739,3263 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 45.0 |
| l1 | 1935.0 |
| h1 | 31.1 |
| l2 | 105.0 |
| w1 | 45.0 |
| l3 | 22.5 |
| h2 | 24.0 |
| d1 | M12 |
| Hmotnost (kg) | 23.80 |
| Materiál | ocel |