Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 2040.0 ocel

Tyto 45mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20169121

Staré objednací číslo:

20169121

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 16 864,8389 Kč
10 - 19 15 178,355 Kč
20 - 49 14 335,2403 Kč
50 + 13 491,8711 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

16 864,84 Kč

1 x 16 864,8389 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Montáž zezadu
velikost kolejnice 45.0
l1 2040.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 24.0
d1 M12
Hmotnost (kg) 25.09
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás