20169022
20169022
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 7 862,751 Kč |
| 10 - 19 | 7 076,55 Kč |
| 20 - 49 | 6 683,326 Kč |
| 50 + | 6 290,102 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 45.0 |
| l1 | 990.0 |
| h1 | 31.1 |
| l2 | 105.0 |
| w1 | 45.0 |
| l3 | 22.5 |
| h2 | 24.0 |
| d1 | M12 |
| Hmotnost (kg) | 101.28 |
| Materiál | ocel |