Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 557,8381 Kč - 3 197,1705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
600.0
|
||
| 6 091,593 Kč - 7 614,4913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1800.0
|
||
| 877,7145 Kč - 1 097,0159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
200.0
|
||
| 5 034,5195 Kč - 6 293,0858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1160.0
|
||
| 13 068,0241 Kč - 16 334,9029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3960.0
|
||
| 12 046,3135 Kč - 15 057,7647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3640.0
|
||
| 7 704,8069 Kč - 9 630,945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2280.0
|
||
| 8 981,4362 Kč - 11 226,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2680.0
|
||
| 3 800,3766 Kč - 4 750,3435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1120.0
|
||
| 4 725,6658 Kč - 5 907,1458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1420.0
|
||
| 6 021,8847 Kč - 7 527,2287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1840.0
|
||
| 1 921,3043 Kč - 2 401,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
580.0
|
||
| 7 952,8566 Kč - 9 941,0708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2440.0
|
||
| 8 323,532 Kč - 10 404,3514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2560.0
|
||
| 1 163,9258 Kč - 1 454,9708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
340.0
|
||
| 2 106,7692 Kč - 2 633,3979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
640.0
|
||
| 3 037,6554 Kč - 3 797,0693 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
940.0
|
||
| 9 804,4526 Kč - 12 255,6929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3040.0
|
||
| 9 248,8211 Kč - 11 561,1536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2860.0
|
||
| 3 985,5871 Kč - 4 982,111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1180.0