20166953
20166953
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 7 527,2287 Kč |
| 10 - 19 | 6 774,4295 Kč |
| 20 - 49 | 6 398,1571 Kč |
| 50 + | 6 021,8847 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 20.0 |
| l1 | 1840.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 10.0 |
| d1 | M6 |
| Hmotnost (kg) | 4.78 |
| Materiál | ocel |