Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 20.0 M6 2860.0 ocel

Tyto 20mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20167127

Staré objednací číslo:

20167127

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 11 561,1536 Kč
10 - 19 10 405,1146 Kč
20 - 49 9 827,0951 Kč
50 + 9 248,8211 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

11 561,15 Kč

1 x 11 561,1536 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Montáž zezadu
velikost kolejnice 20.0
l1 2860.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 10.0
d1 M6
Hmotnost (kg) 7.44
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás