20166847
20166847
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 4 982,111 Kč |
| 10 - 19 | 4 483,9763 Kč |
| 20 - 49 | 4 234,9089 Kč |
| 50 + | 3 985,5871 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 20.0 |
| l1 | 1180.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 10.0 |
| d1 | M6 |
| Hmotnost (kg) | 3.07 |
| Materiál | ocel |