20166830
20166830
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 4 750,3435 Kč |
| 10 - 19 | 4 275,3601 Kč |
| 20 - 49 | 4 037,7411 Kč |
| 50 + | 3 800,3766 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 20.0 |
| l1 | 1120.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 10.0 |
| d1 | M6 |
| Hmotnost (kg) | 2.91 |
| Materiál | ocel |