Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 867,1286 Kč - 21 083,9743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
120.0
|
standardní
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
2100.0
|
||
| 23 444,3903 Kč - 29 305,4879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
120.0
|
standardní
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
2940.0
|
||
| 30 960,1705 Kč - 38 700,3404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
120.0
|
standardní
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
3900.0
|
||
| 13 968,6355 Kč - 17 460,6671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
120.0
|
standardní
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
1740.0
|
||
| 17 806,9191 Kč - 22 258,5853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
120.0
|
standardní
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
2220.0
|
||
| 14 907,4084 Kč - 18 634,2605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
120.0
|
standardní
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
1860.0
|
||
| 19 685,737 Kč - 24 607,044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
120.0
|
standardní
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
2460.0
|
||
| 10 210,4909 Kč - 12 762,9865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
120.0
|
standardní
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
1260.0
|
||
| 13 028,8449 Kč - 16 286,0562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
120.0
|
standardní
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
1620.0
|
||
| 7 184,5384 Kč - 8 980,673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
120.0
|
standardní
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
900.0
|
||
| 8 330,9099 Kč - 10 413,7645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
120.0
|
standardní
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
1020.0
|
||
| 3 414,9454 Kč - 4 268,7454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
120.0
|
standardní
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
420.0
|
||
| 5 299,3603 Kč - 6 624,0732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
120.0
|
standardní
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
660.0
|
||
| 5 835,6566 Kč - 7 294,6979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1720.0
|
||
| 6 602,4483 Kč - 8 253,0604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1960.0
|
||
| 7 193,6972 Kč - 8 992,1215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2120.0
|
||
| 11 024,6029 Kč - 13 780,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3320.0
|
||
| 11 790,8859 Kč - 14 738,7345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3560.0
|
||
| 12 301,9956 Kč - 15 377,558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3720.0
|
||
| 1 792,5729 Kč - 2 240,5889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
520.0