Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení standardní 55.0 16.0 2220.0 ocel

Tyto 55mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20165826

Staré objednací číslo:

20165826

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 22 258,5853 Kč
10 - 19 20 032,7522 Kč
20 - 49 18 919,7085 Kč
50 + 17 806,9191 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

22 258,59 Kč

1 x 22 258,5853 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 55.0
l1 2220.0
h1 38.0
l2 120.0
w1 53.0
l3 30.0
h2 20.0
Pro šrouby M14
d1 16.0
d2 23.0
Hmotnost (kg) 32.19
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás