20165840
20165840
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 24 607,044 Kč |
| 10 - 19 | 22 146,3905 Kč |
| 20 - 49 | 20 916,0637 Kč |
| 50 + | 19 685,737 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 55.0 |
| l1 | 2460.0 |
| h1 | 38.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 53.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 20.0 |
| Pro šrouby | M14 |
| d1 | 16.0 |
| d2 | 23.0 |
| Hmotnost (kg) | 35.67 |
| Materiál | ocel |