20165741
20165741
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 12 762,9865 Kč |
| 10 - 19 | 11 486,6115 Kč |
| 20 - 49 | 10 848,5512 Kč |
| 50 + | 10 210,4909 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 55.0 |
| l1 | 1260.0 |
| h1 | 38.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 53.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 20.0 |
| Pro šrouby | M14 |
| d1 | 16.0 |
| d2 | 23.0 |
| Hmotnost (kg) | 18.27 |
| Materiál | ocel |