20165789
20165789
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 17 460,6671 Kč |
| 10 - 19 | 15 714,6513 Kč |
| 20 - 49 | 14 841,5162 Kč |
| 50 + | 13 968,6355 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 55.0 |
| l1 | 1740.0 |
| h1 | 38.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 53.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 20.0 |
| Pro šrouby | M14 |
| d1 | 16.0 |
| d2 | 23.0 |
| Hmotnost (kg) | 25.23 |
| Materiál | ocel |