Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení – miniaturní

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.

Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.

Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.

  • Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží.
  • Musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
  • Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 494
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Pro šrouby l2 Typ kolejnice w1 h1 l3 l1 Koupit
565,63 Kč - 707,161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
70.0
4 758,702 Kč - 5 948,501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
630.0
2 976,103 Kč - 3 720,067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
390.0
5 055,102 Kč - 6 319,001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
670.0
1 454,83 Kč - 1 818,661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
190.0
6 055,452 Kč - 7 569,315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
950.0
1 782,846 Kč - 2 228,434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
230.0
1 547,455 Kč - 1 934,257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
20.0
Rozšířené provedení
10.0
4.0
7.5
155.0
10 244,819 Kč - 12 805,962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
995.0
9 832,576 Kč - 12 290,72 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
955.0
10 039,068 Kč - 12 548,835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
975.0
10 142,314 Kč - 12 677,769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
985.0
9 421,074 Kč - 11 776,466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
915.0
9 729,577 Kč - 12 162,033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
945.0
9 009,078 Kč - 11 261,471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
875.0
8 803,327 Kč - 11 004,097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
855.0
9 112,324 Kč - 11 390,405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
885.0
1 950,065 Kč - 2 437,643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
14.0
5.2
10.0
350.0
2 591,524 Kč - 3 239,405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
14.0
5.2
10.0
470.0
2 432,95 Kč - 3 041,064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
14.0
5.2
10.0
440.0
  • z/ze 25
Vedení lineární - miniaturní 24.0 70.0 ocel nerezavějící

20161415

Cenové rozmezí
707,161 Kč - 565,63 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    70.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 630.0 ocel nerezavějící

20161552

Cenové rozmezí
5 948,501 Kč - 4 758,702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    630.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 390.0 ocel nerezavějící

20161491

Cenové rozmezí
3 720,067 Kč - 2 976,103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    390.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 670.0 ocel nerezavějící

20161569

Cenové rozmezí
6 319,001 Kč - 5 055,102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    670.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 190.0 ocel nerezavějící

20161446

Cenové rozmezí
1 818,661 Kč - 1 454,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    190.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 18.0 950.0 ocel nerezavějící

20161392

Cenové rozmezí
7 569,315 Kč - 6 055,452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    950.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 24.0 230.0 ocel nerezavějící

20161453

Cenové rozmezí
2 228,434 Kč - 1 782,846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    230.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 10.0 155.0 ocel nerezavějící

20175702

Cenové rozmezí
1 934,257 Kč - 1 547,455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    155.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Vedení lineární - miniaturní 3.0 995.0 ocel nerezavějící

20175696

Cenové rozmezí
12 805,962 Kč - 10 244,819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    995.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 955.0 ocel nerezavějící

20175658

Cenové rozmezí
12 290,72 Kč - 9 832,576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    955.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 975.0 ocel nerezavějící

20175672

Cenové rozmezí
12 548,835 Kč - 10 039,068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    975.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 985.0 ocel nerezavějící

20175689

Cenové rozmezí
12 677,769 Kč - 10 142,314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    985.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 915.0 ocel nerezavějící

20175610

Cenové rozmezí
11 776,466 Kč - 9 421,074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    915.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 945.0 ocel nerezavějící

20175641

Cenové rozmezí
12 162,033 Kč - 9 729,577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    945.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 875.0 ocel nerezavějící

20175573

Cenové rozmezí
11 261,471 Kč - 9 009,078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    875.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 855.0 ocel nerezavějící

20175559

Cenové rozmezí
11 004,097 Kč - 8 803,327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    855.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 885.0 ocel nerezavějící

20175580

Cenové rozmezí
11 390,405 Kč - 9 112,324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    885.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 14.0 350.0 ocel nerezavějící

20174521

Cenové rozmezí
2 437,643 Kč - 1 950,065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    350.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Vedení lineární - miniaturní 14.0 470.0 ocel nerezavějící

20174569

Cenové rozmezí
3 239,405 Kč - 2 591,524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    470.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Vedení lineární - miniaturní 14.0 440.0 ocel nerezavějící

20174552

Cenové rozmezí
3 041,064 Kč - 2 432,95 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    440.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2