Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení – miniaturní

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.

Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.

Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.

  • Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží.
  • Musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
  • Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 494
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Pro šrouby l2 Typ kolejnice w1 h1 l3 l1 Koupit
3 776,383 Kč - 4 720,417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
Standardní šířka
9.0
5.5
7.5
935.0
4 012,515 Kč - 5 015,582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
Standardní šířka
9.0
5.5
7.5
995.0
772,863 Kč - 966,017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
170.0
1 773,46 Kč - 2 216,825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
395.0
1 552,148 Kč - 1 940,185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
345.0
2 418,377 Kč - 3 023,033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
545.0
2 094,066 Kč - 2 617,459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
470.0
2 632,032 Kč - 3 290,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
595.0
559,702 Kč - 699,751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
120.0
1 125,085 Kč - 1 406,418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
245.0
1 987,609 Kč - 2 484,573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
445.0
1 667,25 Kč - 2 084,186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
370.0
1 017,887 Kč - 1 272,297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
220.0
1 338,246 Kč - 1 672,931 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
295.0
1 880,411 Kč - 2 350,452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
420.0
2 201,264 Kč - 2 751,58 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
495.0
1 232,036 Kč - 1 540,045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
270.0
2 038,738 Kč - 2 548,546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
390.0
3 244,098 Kč - 4 054,999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
630.0
4 450,446 Kč - 5 563,181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
870.0
  • z/ze 25
Vedení lineární - miniaturní 9.0 935.0 ocel nerezavějící

20160449

Cenové rozmezí
4 720,417 Kč - 3 776,383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    935.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Vedení lineární - miniaturní 9.0 995.0 ocel nerezavějící

20160470

Cenové rozmezí
5 015,582 Kč - 4 012,515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    995.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 170.0 ocel nerezavějící

20160524

Cenové rozmezí
966,017 Kč - 772,863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    170.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 395.0 ocel nerezavějící

20160616

Cenové rozmezí
2 216,825 Kč - 1 773,46 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    395.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 345.0 ocel nerezavějící

20160593

Cenové rozmezí
1 940,185 Kč - 1 552,148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    345.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 545.0 ocel nerezavějící

20160678

Cenové rozmezí
3 023,033 Kč - 2 418,377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    545.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 470.0 ocel nerezavějící

20160647

Cenové rozmezí
2 617,459 Kč - 2 094,066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    470.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 595.0 ocel nerezavějící

20160692

Cenové rozmezí
3 290,04 Kč - 2 632,032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    595.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 120.0 ocel nerezavějící

20160500

Cenové rozmezí
699,751 Kč - 559,702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    120.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 245.0 ocel nerezavějící

20160555

Cenové rozmezí
1 406,418 Kč - 1 125,085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    245.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 445.0 ocel nerezavějící

20160630

Cenové rozmezí
2 484,573 Kč - 1 987,609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    445.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 370.0 ocel nerezavějící

20160609

Cenové rozmezí
2 084,186 Kč - 1 667,25 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    370.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 220.0 ocel nerezavějící

20160548

Cenové rozmezí
1 272,297 Kč - 1 017,887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    220.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 295.0 ocel nerezavějící

20160579

Cenové rozmezí
1 672,931 Kč - 1 338,246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    295.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 420.0 ocel nerezavějící

20160623

Cenové rozmezí
2 350,452 Kč - 1 880,411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    420.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 495.0 ocel nerezavějící

20160654

Cenové rozmezí
2 751,58 Kč - 2 201,264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    495.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 270.0 ocel nerezavějící

20160562

Cenové rozmezí
1 540,045 Kč - 1 232,036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    270.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 15.0 390.0 ocel nerezavějící

20160944

Cenové rozmezí
2 548,546 Kč - 2 038,738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    390.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 15.0 630.0 ocel nerezavějící

20161002

Cenové rozmezí
4 054,999 Kč - 3 244,098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    630.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 15.0 870.0 ocel nerezavějící

20161064

Cenové rozmezí
5 563,181 Kč - 4 450,446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    870.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5