20174552
20174552
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 3 041,064 Kč |
3 - 4 | 2 888,912 Kč |
5 - 9 | 2 737,007 Kč |
10 + | 2 432,95 Kč |
Typ kolejnice | Rozšířené provedení |
---|---|
l1 | 440.0 |
l2 | 30.0 |
l3 | 10.0 |
h1 | 5.2 |
h2 | 3.5 |
d1 | 3.5 |
d2 | 6.0 |
Pro šrouby | M3 |
w1 | 14.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku