Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení – miniaturní

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.

Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.

Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.

  • Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží.
  • Musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
  • Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 494
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Pro šrouby l2 Typ kolejnice w1 h1 l3 l1 Koupit
2 375,152 Kč - 2 968,94 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
310.0
2 976,103 Kč - 3 720,067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
390.0
1 782,846 Kč - 2 228,434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
230.0
3 272,75 Kč - 4 091,061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
430.0
5 055,102 Kč - 6 319,001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
670.0
6 837,454 Kč - 8 546,694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
910.0
2 672,046 Kč - 3 339,934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
350.0
3 869,008 Kč - 4 836,26 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
510.0
2 079,246 Kč - 2 598,934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
270.0
4 165,902 Kč - 5 207,501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
550.0
1 990,326 Kč - 2 487,784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
5.0
3.5
5.0
205.0
1 518,803 Kč - 1 898,442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
370.0
1 809,275 Kč - 2 261,532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
445.0
314,431 Kč - 392,977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
70.0
433,979 Kč - 542,412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
100.0
724,204 Kč - 905,255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
175.0
872,404 Kč - 1 090,505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
205.0
3 733,405 Kč - 4 666,818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
940.0
3 966,326 Kč - 4 957,784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
1000.0
657,761 Kč - 822,263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
Standardní šířka
9.0
5.5
7.5
155.0
  • z/ze 25
Vedení lineární - miniaturní 24.0 310.0 ocel nerezavějící

20161477

Cenové rozmezí
2 968,94 Kč - 2 375,152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    310.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 390.0 ocel nerezavějící

20161491

Cenové rozmezí
3 720,067 Kč - 2 976,103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    390.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 230.0 ocel nerezavějící

20161453

Cenové rozmezí
2 228,434 Kč - 1 782,846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    230.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 430.0 ocel nerezavějící

20161507

Cenové rozmezí
4 091,061 Kč - 3 272,75 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    430.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 670.0 ocel nerezavějící

20161569

Cenové rozmezí
6 319,001 Kč - 5 055,102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    670.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 910.0 ocel nerezavějící

20161620

Cenové rozmezí
8 546,694 Kč - 6 837,454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    910.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 350.0 ocel nerezavějící

20161484

Cenové rozmezí
3 339,934 Kč - 2 672,046 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    350.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 510.0 ocel nerezavějící

20161521

Cenové rozmezí
4 836,26 Kč - 3 869,008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    510.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 270.0 ocel nerezavějící

20161460

Cenové rozmezí
2 598,934 Kč - 2 079,246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    270.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 550.0 ocel nerezavějící

20161538

Cenové rozmezí
5 207,501 Kč - 4 165,902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    550.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 5.0 205.0 ocel nerezavějící

20169305

Cenové rozmezí
2 487,784 Kč - 1 990,326 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    205.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Vedení lineární - miniaturní 7.0 370.0 ocel nerezavějící

20159573

Cenové rozmezí
1 898,442 Kč - 1 518,803 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    370.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 445.0 ocel nerezavějící

20159627

Cenové rozmezí
2 261,532 Kč - 1 809,275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    445.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 70.0 ocel nerezavějící

20159375

Cenové rozmezí
392,977 Kč - 314,431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    70.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 100.0 ocel nerezavějící

20159399

Cenové rozmezí
542,412 Kč - 433,979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    100.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 175.0 ocel nerezavějící

20159443

Cenové rozmezí
905,255 Kč - 724,204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    175.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 205.0 ocel nerezavějící

20159467

Cenové rozmezí
1 090,505 Kč - 872,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    205.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 940.0 ocel nerezavějící

20159955

Cenové rozmezí
4 666,818 Kč - 3 733,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    940.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 1000.0 ocel nerezavějící

20159993

Cenové rozmezí
4 957,784 Kč - 3 966,326 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    1000.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 9.0 155.0 ocel nerezavějící

20160050

Cenové rozmezí
822,263 Kč - 657,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    155.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5