Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou typem ložiska pro lineární vedení, které umožňuje precizní a přesný lineární pohyb. Většinou se skládají z kolejnice, posuvného bloku a valivých částí. Kolejnice je kalená a posouvají se po ní valivé komponenty; posuvný blok tyto valivé prvky drží a je uchycen k pohybujícímu se předmětu.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory, jako je například zdravotnická technika, výroba polovodičů a průmyslová automatizace.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 243,8132 Kč - 5 658,5363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1560.0
|
||
| 4 399,0033 Kč - 5 865,2953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1620.0
|
||
| 4 862,2839 Kč - 6 483,0791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1800.0
|
||
| 5 017,474 Kč - 6 689,8382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1860.0
|
||
| 4 553,1758 Kč - 6 070,9858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1680.0
|
||
| 5 325,5645 Kč - 7 100,863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1980.0
|
||
| 7 540,7124 Kč - 10 054,2578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
2580.0
|
||
| 7 372,293 Kč - 9 829,6901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
2520.0
|
||
| 8 723,2101 Kč - 11 631,0401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
3000.0
|
||
| 2 282,3121 Kč - 3 043,1507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
780.0
|
||
| 3 603,7177 Kč - 4 804,7873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1200.0
|
||
| 4 110,7568 Kč - 5 480,9836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1380.0
|
||
| 2 623,9847 Kč - 3 498,5191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
900.0
|
||
| 3 434,7894 Kč - 4 579,8634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1140.0
|
||
| 3 941,3197 Kč - 5 255,1693 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1320.0
|
||
| 6 865,7627 Kč - 9 154,2061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
2340.0
|
||
| 7 709,3862 Kč - 10 279,1816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
2640.0
|
||
| 5 842,5257 Kč - 7 789,8816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2160.0
|
||
| 6 305,8063 Kč - 8 407,6654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2340.0
|
||
| 5 996,6981 Kč - 7 995,572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2220.0