Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení 20.0 1620.0 hliník

Tyto 20mm kolejnice pro lineární vedení se používají při velkém zatížení k podpoře a řízení pohyblivého nákladu lineárním směrem. Mají nižší pevnost v tahu, jsou lehké a robustní, jelikož jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20172145

Staré objednací číslo:

20172145

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 5 865,2953 Kč
5 - 9 5 572,0878 Kč
10 - 19 5 278,7531 Kč
20 - 49 4 985,4184 Kč
50 + 4 399,0033 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 865,30 Kč

1 x 5 865,2953 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Montáž zezadu
velikost kolejnice 20.0
l1 1620.0
w1 20.0
h1 19.3
d3 M6
h3 9.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás