Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou typem ložiska pro lineární vedení, které umožňuje precizní a přesný lineární pohyb. Většinou se skládají z kolejnice, posuvného bloku a valivých částí. Kolejnice je kalená a posouvají se po ní valivé komponenty; posuvný blok tyto valivé prvky drží a je uchycen k pohybujícímu se předmětu.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory, jako je například zdravotnická technika, výroba polovodičů a průmyslová automatizace.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 302,596 Kč - 7 070,0539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1860.0
|
||
| 7 322,562 Kč - 9 763,3172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2820.0
|
||
| 10 273,224 Kč - 13 697,4838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
4000.0
|
||
| 8 823,087 Kč - 11 764,116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3420.0
|
||
| 8 222,877 Kč - 10 963,7619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3180.0
|
||
| 535,743 Kč - 714,2499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
180.0
|
||
| 4 482,803 Kč - 5 977,153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1560.0
|
||
| 9 423,297 Kč - 12 564,2972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3660.0
|
||
| 4 810,325 Kč - 6 413,7255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1680.0
|
||
| 7 772,102 Kč - 10 362,9344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3000.0
|
||
| 9 723,402 Kč - 12 964,5607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3780.0
|
||
| 728,65 Kč - 971,5251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
240.0
|
||
| 7 922,772 Kč - 10 563,6713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3060.0
|
||
| 8 672,664 Kč - 11 563,552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3360.0
|
||
| 8 072,454 Kč - 10 763,3708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3120.0
|
||
| 1 064,076 Kč - 1 418,8174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
360.0
|
||
| 4 318,548 Kč - 5 757,9158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1550.0
|
||
| 2 383,056 Kč - 3 177,3833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
840.0
|
||
| 8 972,769 Kč - 11 963,6426 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3480.0
|
||
| 1 392,092 Kč - 1 856,2544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
480.0