20172916
20172916
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 9 154,2061 Kč |
| 5 - 9 | 8 696,497 Kč |
| 10 - 19 | 8 238,8134 Kč |
| 20 - 49 | 7 781,1299 Kč |
| 50 + | 6 865,7627 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 25.0 |
| l1 | 2340.0 |
| w1 | 25.0 |
| h1 | 21.8 |
| d3 | M6 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 28.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Materiál | hliník |