20172954
20172954
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 10 054,2578 Kč |
| 5 - 9 | 9 551,569 Kč |
| 10 - 19 | 9 048,8549 Kč |
| 20 - 49 | 8 546,1407 Kč |
| 50 + | 7 540,7124 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 25.0 |
| l1 | 2580.0 |
| w1 | 25.0 |
| h1 | 21.8 |
| d3 | M6 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 28.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Materiál | hliník |