Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5769 ,SR1547
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Barva | Materiál kola | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,5945 Kč - 285,7471 Kč | 6 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
černá
|
polypropylen
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 212,7379 Kč - 434,3662 Kč | 2 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá s otvorem pro šroub a brzdou
|
černá
|
polyamid
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 145,6368 Kč - 315,6242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
černá
|
polypropylen
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 166,6929 Kč - 361,5888 Kč | 10 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
černá
|
plast
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 252,3404 Kč - 545,4476 Kč | 32 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka dvojitá se závitovým čepem a brzdou
|
šedá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 295,9728 Kč - 639,6752 Kč | 3 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka dvojitá - s otočnou montážní deskou a brzdou
|
šedá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 52,7103 Kč - 113,3795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
Kolečka dvojitá - s pevnou montážní deskou
|
černá
|
termoplast
|
|
||
| 228,1187 Kč - 495,6525 Kč | 16 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
červená
|
plast
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 117,664 Kč - 251,2736 Kč | 81 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
červená
|
plast
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 67,4637 Kč - 145,5548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
Kolečka dvojitá - s pevnou montážní deskou
|
černá
|
polyamid
|
|
||
| 108,8092 Kč - 235,1859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
černá
|
polypropylen
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 38,0259 Kč - 82,0001 Kč | 5 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná dvojitá, krytá
|
černá
|
polyamid
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 89,4821 Kč - 194,5838 Kč | 59 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
černá
|
polypropylen
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 10277652 | 79,5117 Kč - 170,0693 Kč | 35 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
černá
|
polypropylen
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|
| 75,4957 Kč - 161,6424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
černá
|
polypropylen
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 51,9854 Kč - 112,4573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka otočná dvojitá, nekrytá
|
černá
|
polyuretan
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 48,1757 Kč - 104,6477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá otočná krytá – s brzdou
|
černá
|
polyuretan
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 114,8053 Kč - 234,4199 Kč | 20 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá s otvorem pro šroub
|
černá
|
polyamid
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 110,0503 Kč - 238,2502 Kč | 30 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka dvojitá – s otočnou montážní deskou a bez brzdy
|
šedá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1 453,3836 Kč - 3 141,6866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.724 in
120.0 mm
|
Kolečka dvojitá – s otočnou montážní deskou a bez brzdy
|
šedá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
70.0 kg
70.0 kg