Menu Vyhledávání

Kolečko 80.0 mm 50.0 kg Otvor pro šroub černá

Otočná kolečka s otvorem pro šroub se používají tam, kde je nutné otočení o 360 stupňů. Vhodné tam, kde je zapotřebí nízkých a přitom pevných koleček.
Nové objednací číslo:

10277706

Staré objednací číslo:

494734

10 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 39 372,4365 Kč
40 + 171,6938 Kč
Standardní balení: 40

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

372,44 Kč

1 x 372,4365 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál kola (podrobně) polypropylen
Materiál pouzdra na kolečka ocel
Barva černá
Typ kolečka Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
Způsob montáže Otvor pro šroub
Nosnost 50.0 kg
Šířka kola 20.0 mm
Průměr kola 80.0 mm
Celní nomenklatura 8302200090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás