Menu Vyhledávání

Kolečko 50.0 mm 35.0 kg Otvor pro šroub černá

Otočná kolečka s otvorem pro šroub se používají tam, kde je nutné otočení o 360 stupňů. Vhodné tam, kde je zapotřebí nízkých a přitom pevných koleček.
Nové objednací číslo:

10277683

Staré objednací číslo:

494732

6 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
9 - 89 294,3196 Kč
90 + 135,5424 Kč
Standardní balení: 90

Objednávejte násobky 9

Cena celkem:

2 648,88 Kč

9 x 294,3196 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál kola (podrobně) polypropylen
Materiál pouzdra na kolečka ocel
Barva černá
Typ kolečka Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
Způsob montáže Otvor pro šroub
Nosnost 35.0 kg
Šířka kola 17.0 mm
Průměr kola 50.0 mm
Celní nomenklatura 8302200090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás