Menu Vyhledávání

Kolečka dvojitá 120.0 mm 70.0 kg čtvercová deska šedá

Běhoun z termoplastické pryže a disk z litiny. Toto dvojité kolečko má čtvercovou montážní desku.
Nové objednací číslo:

10292563

Staré objednací číslo:

499642

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 235,9372 Kč
10 + 1 496,9851 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

3 235,94 Kč

1 x 3 235,9372 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál kola (podrobně) pryž termoplastická (TPR)
Materiál pouzdra na kolečka zinek tlakově litý
Barva šedá
Typ kolečka Kolečka dvojitá – s otočnou montážní deskou a bez brzdy
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Nosnost 70.0 kg
Průměr kola 120.0 mm
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás