Menu Vyhledávání

Kolečko 40.0 mm 25.0 kg Otvor pro šroub červená

Kolečka s běhounem z červené polyuretanové pryže jsou vhodná pro vysoké zatížení, např. pro nákupní košíky, vozíky, zvedáky a automatické brány.
Nové objednací číslo:

10277904

Staré objednací číslo:

494754

81 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
11 - 109 258,8118 Kč
110 + 121,1939 Kč
Standardní balení: 110

Objednávejte násobky 11

Cena celkem:

2 846,93 Kč

11 x 258,8118 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál kola (podrobně) plast
Materiál pouzdra na kolečka ocel
Barva červená
Typ kolečka Kolečka s otvorem pro šroub
Způsob montáže Otvor pro šroub
Nosnost 25.0 kg
Šířka kola 17.5 mm
Průměr kola 40.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás