Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.
Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Délka rukojeti | Délka jazýčku | Materiál | Typ klíče | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
|||||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
|||||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
|||||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | 75 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
|||||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
|||||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
|||||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
|||||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
|||||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
|||||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
|||||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
|||||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Bez cylindrického klíče
|
|||||
400,1665 Kč - 900,6034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Klíč CH751
|
|||||
167,0796 Kč - 372,967 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
S rozdílnými klíči
|
|||||
187,9133 Kč - 372,967 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
S rozdílnými klíči
|
|||||
20121860 | 165,7448 Kč - 372,967 Kč | 1 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Euro klíč (5333)
|
||||
165,7448 Kč - 372,967 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Euro klíč (5333)
|
|||||
166,8413 Kč - 372,967 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
S rozdílnými klíči
|
|||||
171,7151 Kč - 322,0173 Kč | 45 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Euro klíč (5333)
|
|||||
161,409 Kč - 322,0173 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Euro klíč (5333)
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku