20062231
110110260E
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 24 | 232,0427 Kč |
| 25 + | 165,7448 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celní nomenklatura | 8301409000 |
|---|---|
| Délka jazýčku | 45.0 mm |
| Délka jazýčku | 1.772 in |
| Rozpětí zachycení | 8.5 mm |
| Rozpětí zachycení | 0.335 in |
| Délka rukojeti | 74.0 mm |
| Délka rukojeti | 2.913 in |
| Délka montážního otvoru | 22.2 mm |
| Délka montážního otvoru | 0.874 in |
| Šířka montážního otvoru | 20.2 mm |
| Šířka montážního otvoru | 0.795 in |
| Materiál | zinek tlakově litý |
| Povrchová úprava | pochromováno |
| Typ rukojeti | Rukojeť ve tvaru T, zámek |
| Provedení klíče | rozdílné klíče |
| Provedení západky | Cam Latch |
| Typ klíče | S rozdílnými klíči |