Menu Vyhledávání

Zámky s T rukojetí 24.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý

Západky s otočnou rukojetí se používají k zajištění dveří, skříní a dalších typů uzavřených prostor. Provedení bez uzamykatelné vložky, takže není možné zamykat pomocí klíče, ale pomocí otočného mechanismu rukojeti. Šedé provedení, vyrobeno z tlakově litého zinku.
Nové objednací číslo:

20061999

Staré objednací číslo:

110110034E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 116,4868 Kč
5 + 104,8381 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

116,49 Kč

1 x 116,4868 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 8301409000
Délka jazýčku 45.0 mm
Rozpětí zachycení 24.5 mm
Délka rukojeti 80.0 mm
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Materiál zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Provedení klíče Keyless
Provedení západky Cam Latch
Typ klíče Bez cylindrického klíče

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás