Příchytka pro stahovací pásku je všestranné řešení pro organizaci kabeláže. Montáž pomocí šroubů nebo nýtů a nebo pomocí samolepicí základny. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,144 Kč - 29,144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 in
5.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
116,1719 Kč - 116,1719 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 in
5.1 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||||||||
76,8483 Kč - 76,8483 Kč | 10 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
5,7311 Kč - 7,9344 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
56,1964 Kč - 56,1964 Kč | 2000 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
79,93 Kč - 79,93 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.205 in
5.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||||||||
6,5957 Kč - 9,1197 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||||
112,3929 Kč - 112,3929 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 in
5.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
6,5957 Kč - 9,1197 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku