Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - uchycené šroubem 14.0 mm polyamid šedá

This universal mounting strap and buckle design allows for gripping down on cable bundles. It can be mounted with a screw or rivet. This item is manufactured in nylon 6.
Nové objednací číslo:

10116593

Staré objednací číslo:

012012000201

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 9,1197 Kč
500 - 999 8,548 Kč
1000 + 6,5957 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 279,93 Kč

250 x 9,1197 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá
Způsob montáže Snap In
Délka základny 18.0 mm
Šířka základny 14.8 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 12.0 - 14.0 mm
Celková výška 23.6 mm
Celková šířka 14.8 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Celní nomenklatura 3926909790
standardní UL
standardní RoHS

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás