Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - uchycené šroubem polyamid šedá

This universal mounting strap and buckle design allows for gripping down on cable bundles. It can be mounted with a screw or rivet. This item is manufactured in nylon 6.
Nové objednací číslo:

10116586

Staré objednací číslo:

012010000201

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 7,9344 Kč
500 - 999 7,4184 Kč
1000 + 5,7311 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 983,60 Kč

250 x 7,9344 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá
Způsob montáže Snap In
Celková výška 4.0 mm
Celková šířka 18.3 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Celní nomenklatura 3926909790
standardní UL
standardní RoHS

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás