Menu Vyhledávání

Montážní popruh 38.1 mm 4.6 mm 27.9 mm polyamid 6.6 černá

This cable tie is made of natural UL94 HB nylon 6/6. It can be mounted with an M4 screw rivet. It's has a maximum cables bundle of 38.1 mm
Nové objednací číslo:

10177792

Staré objednací číslo:

UMS-24-45

10 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 76,8483 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

7 684,83 Kč

100 x 76,8483 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže pomocí šroubů
Provozní teplota -40 - 85 °C
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790
standardní RMS
standardní UL

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás