Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Závěsné háky pro zavěšení produktů při různých procesech.
Materiál: železo, ocel Barva: přírodní, Produktová řada: SR1087
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | L | Materiál | W | Typ | WD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,222 Kč - 1,3578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,5512 Kč - 1,7236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,3489 Kč - 3,513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2231 Kč - 1,2804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
2.953 in
75.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,435 Kč - 1,5943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
2.953 in
75.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,9878 Kč - 3,1518 Kč | 1190 Skladem |
ve varu C
|
3.937 in
100.0 mm
|
železo
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,3339 Kč - 4,5801 Kč | 625 Skladem |
ve varu C
|
7.874 in
200.0 mm
|
železo
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,1639 Kč - 1,2231 Kč | 200 Skladem |
Ve tvaru CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,3986 Kč - 1,4609 Kč | 10000 Skladem |
Ve tvaru CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,6568 Kč - 1,8408 Kč | 5000 Skladem |
Ve tvaru CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,0354 Kč - 2,1341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
železo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,29 Kč - 1,4335 Kč | 5000 Skladem |
ve varu C
|
3.937 in
100.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,052 Kč - 2,1834 Kč | 4900 Skladem |
ve varu C
|
5.906 in
150.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,8564 Kč - 2,9878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
železo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,5956 Kč - 1,6909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve varu C
|
2.953 in
75.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,6757 Kč - 2,8237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,3475 Kč - 2,4789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
železo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,6773 Kč - 3,8578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve varu C
|
5.906 in
150.0 mm
|
železo
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,6923 Kč - 2,8237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve varu C
|
9.843 in
250.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7893 Kč - 1,8713 Kč | 2500 Skladem |
ve varu C
|
3.937 in
100.0 mm
|
železo
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm