Menu Vyhledávání

Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 3.0 mm 100.0 mm železo

Tento závěsný hák ve tvaru C lze používat opakovaně. Je vyroben z oceli a je určen pro zavěšení produktů při lakování, povrchových úpravách a manipulaci s materiálem.
Nové objednací číslo:

10206560

Staré objednací číslo:

1317771

2440 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1250 - 6249 3,1518 Kč
6250 + 2,9878 Kč
Standardní balení: 1250

Objednávejte násobky 1250

Cena celkem:

3 939,75 Kč

1250 x 3,1518 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 100.0 mm
WD 3.0 mm
W 30.0 mm
Typ 4
Materiál (podrobně) železo potažené mědí
Barva přírodní
Tvar ve varu C
Celní nomenklatura 7318190090

Produkt 1317771 nahrazuje:

Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 3.0 mm 100.0 mm ocel
Nové objednací číslo: 10448403
Staré objednací číslo: 460542

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás