Menu Vyhledávání

Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 3.0 mm 100.0 mm železo

Používá se především pro zavěšení produktů při lakování, povrchových úpravách a manipulaci s materiálem. Vhodný pro širší díly nebo díly s proměnlivou tloušťkou. Použitelné opakovaně.
Nové objednací číslo:

10339824

Staré objednací číslo:

1317756

1250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1250 - 12499 2,7414 Kč
12500 + 2,5977 Kč
Standardní balení: 1250

Objednávejte násobky 1250

Cena celkem:

3 426,75 Kč

1250 x 2,7414 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 100.0 mm
WD 3.0 mm
W 20.0 mm
Typ 1
Materiál (podrobně) železo potažené mědí
Tvar Ve tvaru CV
Celní nomenklatura 7318190090

Produkt 1317756 nahrazuje:

Háky závěsné – ve tvaru V 3.0 mm 100.0 mm ocel
Nové objednací číslo: 10449226
Staré objednací číslo: 460527

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás