Menu Vyhledávání

Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 3.0 mm 150.0 mm železo

Tento závěsný hák ve tvaru C lze používat opakovaně. Je vyroben z oceli a je určen pro zavěšení produktů při lakování, povrchových úpravách a manipulaci s materiálem.
Nové objednací číslo:

10339893

Staré objednací číslo:

1317772

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
625 - 3124 3,8578 Kč
3125 + 3,6773 Kč
Standardní balení: 625

Objednávejte násobky 625

Cena celkem:

2 411,13 Kč

625 x 3,8578 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 150.0 mm
WD 3.0 mm
W 30.0 mm
Typ 4
Materiál (podrobně) železo potažené mědí
Barva přírodní
Tvar ve varu C
Celní nomenklatura 7318190090

Produkt 1317772 nahrazuje:

Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 3.0 mm 150.0 mm ocel
Nové objednací číslo: 10448410
Staré objednací číslo: 460543

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás