Menu Vyhledávání

Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 1.5 mm 60.0 mm železo

Používá se především pro zavěšení produktů při lakování, povrchových úpravách a manipulaci s materiálem. Vhodný pro širší díly nebo díly s proměnlivou tloušťkou. Použitelné opakovaně.
Nové objednací číslo:

10206430

Staré objednací číslo:

1317747

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5000 - 24999 1,1874 Kč
25000 + 1,13 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 5000

Cena celkem:

5 937,00 Kč

5000 x 1,1874 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 60.0 mm
WD 1.5 mm
W 20.0 mm
Typ 1
Materiál (podrobně) železo potažené mědí
Tvar Ve tvaru CV
Celní nomenklatura 7318190090

Produkt 1317747 nahrazuje:

Háky závěsné – ve tvaru V 1.5 mm 60.0 mm ocel
Nové objednací číslo: 10545423
Staré objednací číslo: 460518

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás