Menu Vyhledávání

Háčky podpůrné

Skladem

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

Závěsné háky pro zavěšení produktů při různých procesech.

  • Ideální pro lakování, povrchové úpravy a manipulaci s materiálem
  • Použitelné opakovaně.
Materiál: železo, ocel Barva: přírodní, Produktová řada: SR1087

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar L Materiál W Typ WD Koupit
1,1174 Kč - 1,229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
60.0 mm
železo
20.0 mm
1
0.9 mm
1,5185 Kč - 1,6006 Kč 10000 Skladem
Ve tvaru CV
150.0 mm
železo
20.0 mm
1
1.5 mm
1,7893 Kč - 1,8713 Kč 2500 Skladem
ve varu C
100.0 mm
železo
30.0 mm
4
2.0 mm
4,3339 Kč - 4,5801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve varu C
200.0 mm
železo
30.0 mm
4
3.0 mm
1,3986 Kč - 1,4609 Kč 10000 Skladem
Ve tvaru CV
60.0 mm
železo
20.0 mm
1
2.0 mm
1,6568 Kč - 1,8408 Kč 5000 Skladem
Ve tvaru CV
200.0 mm
železo
20.0 mm
1
2.0 mm
6,5452 Kč - 7,2724 Kč 1250 Skladem
ve tvaru S - plochý
250.0 mm
ocel
25.0 mm
5
3.0 mm
2,0354 Kč - 2,1341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
150.0 mm
železo
30.0 mm
2
2.0 mm
1,1639 Kč - 1,2231 Kč 200 Skladem
Ve tvaru CV
60.0 mm
železo
20.0 mm
1
1.5 mm
2,6923 Kč - 2,8237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve varu C
250.0 mm
železo
20.0 mm
3
2.0 mm
3,6773 Kč - 3,8578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve varu C
150.0 mm
železo
30.0 mm
4
3.0 mm
1,29 Kč - 1,4335 Kč 5000 Skladem
ve varu C
100.0 mm
železo
20.0 mm
3
1.5 mm
2,052 Kč - 2,1834 Kč 4900 Skladem
ve varu C
150.0 mm
železo
20.0 mm
3
2.0 mm
2,9878 Kč - 3,1518 Kč 1190 Skladem
ve varu C
100.0 mm
železo
30.0 mm
4
3.0 mm
1,5956 Kč - 1,6909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve varu C
75.0 mm
železo
20.0 mm
3
2.0 mm
1,5779 Kč - 1,7531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
100.0 mm
železo
30.0 mm
2
2.0 mm
4,1859 Kč - 4,3996 Kč 625 Skladem
Ve tvaru CV
200.0 mm
železo
30.0 mm
2
3.0 mm
1,7566 Kč - 1,8386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve varu C
100.0 mm
železo
20.0 mm
3
2.0 mm
2,1011 Kč - 2,2161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve varu C
150.0 mm
železo
30.0 mm
4
2.0 mm
1,9537 Kč - 2,052 Kč 11250 Skladem
Ve tvaru CV
150.0 mm
železo
20.0 mm
1
2.0 mm
  • z/ze 3
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 0.9 mm 60.0 mm železo

10339770

Cenové rozmezí
1,229 Kč - 1,1174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 1.5 mm 150.0 mm železo

10339794

Cenové rozmezí
1,6006 Kč - 1,5185 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 2.0 mm 100.0 mm železo

10206553

Cenové rozmezí
1,8713 Kč - 1,7893 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 3.0 mm 200.0 mm železo

10206577

Cenové rozmezí
4,5801 Kč - 4,3339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 60.0 mm železo

10206454

Cenové rozmezí
1,4609 Kč - 1,3986 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 200.0 mm železo

10206478

Cenové rozmezí
1,8408 Kč - 1,6568 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru S 3.0 mm 250.0 mm ocel

10253953

Cenové rozmezí
7,2724 Kč - 6,5452 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 150.0 mm železo

10206492

Cenové rozmezí
2,1341 Kč - 2,0354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 1.5 mm 60.0 mm železo

10206430

Cenové rozmezí
1,2231 Kč - 1,1639 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 3 2.0 mm 250.0 mm železo

10339879

Cenové rozmezí
2,8237 Kč - 2,6923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 3.0 mm 150.0 mm železo

10339893

Cenové rozmezí
3,8578 Kč - 3,6773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 3 1.5 mm 100.0 mm železo

10206515

Cenové rozmezí
1,4335 Kč - 1,29 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 3 2.0 mm 150.0 mm železo

10206546

Cenové rozmezí
2,1834 Kč - 2,052 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 3.0 mm 100.0 mm železo

10206560

Cenové rozmezí
3,1518 Kč - 2,9878 Kč

Skladové zásoby
1190 Skladem
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 3 2.0 mm 75.0 mm železo

10206522

Cenové rozmezí
1,6909 Kč - 1,5956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 100.0 mm železo

10339831

Cenové rozmezí
1,7531 Kč - 1,5779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 3.0 mm 200.0 mm železo

10339855

Cenové rozmezí
4,3996 Kč - 4,1859 Kč

Skladové zásoby
625 Skladem
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 3 2.0 mm 100.0 mm železo

10206539

Cenové rozmezí
1,8386 Kč - 1,7566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 2.0 mm 150.0 mm železo

10339886

Cenové rozmezí
2,2161 Kč - 2,1011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 150.0 mm železo

10339817

Cenové rozmezí
2,052 Kč - 1,9537 Kč

Skladové zásoby
11250 Skladem
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí