Menu Vyhledávání

Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 3 2.0 mm 100.0 mm železo

Tento závěsný hák ve tvaru C lze používat opakovaně. Je vyroben z oceli a je určen pro zavěšení produktů při lakování, povrchových úpravách a manipulaci s materiálem.
Nové objednací číslo:

10206539

Staré objednací číslo:

1317766

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2500 - 12499 1,8386 Kč
12500 + 1,7566 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 2500

Cena celkem:

4 596,50 Kč

2500 x 1,8386 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 100.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Typ 3
Materiál (podrobně) železo potažené mědí
Barva přírodní
Tvar ve varu C
Celní nomenklatura 7318190090

Produkt 1317766 nahrazuje:

Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 3 2.0 mm 100.0 mm ocel
Nové objednací číslo: 10449301
Staré objednací číslo: 460537

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás