Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Svorky na ploché kabely mají snadnou montáž zatlačením. Jsou ideální k uchycení a vedení kabelů, vodičů a lanek. Používají se k upevnění plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění, což snižuje riziko poškození nebo rušení. Jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.
V našem sortimentu najdete i samolepicí provedení, provedení s přítlakem na horní straně svorky nebo s uvolnitelnou západkou, která zabraňuje vyklouznutí kabelů.
Produktová řada: SR2169
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka základny | Materiál | Délka základny | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,0758 Kč - 30,0758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 44,9558 Kč - 44,9558 Kč | 10 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 108,1597 Kč - 108,1597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6; silikonová pěna
|
|
samolepicí
|
||
| 9,3646 Kč - 9,3646 Kč | 60 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
2.224 in
56.5 mm
|
samolepicí
|
||
| 15,081 Kč - 15,081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
3.26 in
82.8 mm
|
samolepicí
|
||
| 25,5946 Kč - 25,5946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 16,8907 Kč - 16,8907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
1.169 in
29.7 mm
|
samolepicí
|
||
| 5,0556 Kč - 5,0556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
1.169 in
29.7 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 11,6195 Kč - 11,6195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
3.26 in
82.8 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 30,0758 Kč - 30,0758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 28,4672 Kč - 28,4672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 28,4672 Kč - 28,4672 Kč | 1100 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 65,5521 Kč - 65,5521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6; silikonová pěna
|
|
samolepicí
|
||
| 28,4672 Kč - 28,4672 Kč | 1080 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 108,2385 Kč - 108,2385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6; silikonová pěna
|
|
samolepicí
|
||
| 28,4672 Kč - 28,4672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 6,7074 Kč - 6,7074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
2.224 in
56.5 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 30,0758 Kč - 30,0758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 30,0758 Kč - 30,0758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 66,457 Kč - 66,457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6; silikonová pěna
|
|
samolepicí