Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely 75.8 mm 25.0 mm šedá polyamid 6.6

Příchytka pro ploché kabely se jednoduše používá a instaluje, upevňuje se pomocí šroubů a lepidla. Má přídavné napětí, které zajišťuje pevné sevření plochého kabelu. Šedá barva, vyrobeno z PA. Vyhovuje třídě reakce na oheň podle podle normy UL94 V2 a volitelně lze zvolit dvojitou samolepicí zadní stranu.
Nové objednací číslo:

10022818

Staré objednací číslo:

RDAFCC-25

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 5,0556 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

505,56 Kč

100 x 5,0556 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790
Délka základny 29.7 mm
šířka kabelu 25.4 mm
Průměr montážního otvoru 9.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Barva šedá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Specifikace UL94 V-2
Specifikace RMS-01
Způsob montáže pomocí šroubů

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás