Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely

Skladem

Svorky na ploché kabely mají snadnou montáž zatlačením. Jsou ideální k uchycení a vedení kabelů, vodičů a lanek. Používají se k upevnění plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění, což snižuje riziko poškození nebo rušení. Jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.

V našem sortimentu najdete i samolepicí provedení, provedení s přítlakem na horní straně svorky nebo s uvolnitelnou západkou, která zabraňuje vyklouznutí kabelů.

  • Materiál: polyamid (PA), hliník
  • Barva: přírodní a šedá
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, UL94 V-0


Produktová řada: SR2169

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Materiál Délka základny Způsob montáže Koupit
12,7254 Kč - 35,9811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
72.2 mm
Fir Tree
12,4526 Kč - 12,4526 Kč 700 Skladem
13.2 mm
polyamid
39.3 mm
Push In
130,6591 Kč - 130,6591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
polyamid
77.2 mm
Push In
14,5352 Kč - 14,5352 Kč 43500 Skladem
polyamid 6.6
zatlačovací
11,9786 Kč - 14,3197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Hliník
samolepicí
14,3628 Kč - 14,3628 Kč 77 Skladem
polyamid 6.6
11,3322 Kč - 11,3322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
9,5369 Kč - 9,5369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
zatlačovací
15,1815 Kč - 15,1815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
11,1886 Kč - 13,3718 Kč 500 Skladem
Hliník
samolepicí
15,9858 Kč - 15,9858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Hliník
samolepicí
18,2408 Kč - 18,2408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
15,7991 Kč - 15,7991 Kč 200 Skladem
10.0 mm
polyamid
67.0 mm
Push In
10,9589 Kč - 10,9589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
zatlačovací
9,896 Kč - 9,896 Kč 100 Skladem
polyamid 6.6
Screw
9,896 Kč - 9,896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
Screw
7,4256 Kč - 7,4256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
56.8 mm
14,0475 Kč - 14,0475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
Screw
16,8476 Kč - 16,8476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
8,2299 Kč - 8,2299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
zatlačovací
  • z/ze 4
Svorky pro ploché kabely zatlačovací 4.7 mm 72.2 mm polyamid 6.6

10362310

Cenové rozmezí
35,9811 Kč - 12,7254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    72.2 mm
  • Vnitřní šířka
    63.5 mm
  • Vnitřní výška
    6.6 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.7 mm
Svorky pro ploché kabely 39.3 mm 13.2 mm přírodní polyamid

10035962

Cenové rozmezí
12,4526 Kč - 12,4526 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    39.3 mm
  • Šířka základny
    13.2 mm
  • Vnitřní šířka
    24.7 mm
  • šířka kabelu
    24.7 mm
Svorky pro ploché kabely 77.2 mm 10.2 mm přírodní polyamid

10036006

Cenové rozmezí
130,6591 Kč - 130,6591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    77.2 mm
  • Šířka základny
    10.2 mm
  • Vnitřní šířka
    63.8 mm
  • šířka kabelu
    63.8 mm
Svorky pro ploché kabely 67.0 mm 9.9 mm přírodní polyamid 6.6

10154403

Cenové rozmezí
14,5352 Kč - 14,5352 Kč

Skladové zásoby
43500 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    53.4 mm
  • šířka kabelu
    10.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.0 mm
  • Celková výška
    16.4 mm
Svorky pro ploché kabely 25.4 mm 7.9 mm přírodní Hliník

10148143

Cenové rozmezí
14,3197 Kč - 11,9786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Vnitřní šířka
    6.4 mm
  • šířka kabelu
    25.4 mm
  • Celková výška
    7.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    hliník
Svorky pro ploché kabely 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm přírodní polyamid

10035979

Cenové rozmezí
14,3628 Kč - 14,3628 Kč

Skladové zásoby
77 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    54.1 mm
  • šířka kabelu
    10.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 - 2.0 mm
Svorky pro ploché kabely 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm přírodní polyamid

10035955

Cenové rozmezí
11,3322 Kč - 11,3322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    24.7 mm
  • šířka kabelu
    13.2 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 - 2.0 mm
Svorky pro ploché kabely 77.0 mm 7.2 mm přírodní polyamid 6.6

10154410

Cenové rozmezí
9,5369 Kč - 9,5369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    64.5 mm
  • šířka kabelu
    20.0 mm
  • Vnitřní výška
    7.2 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.75 mm
Svorky pro ploché kabely 55.4 mm 19.1 mm přírodní polyamid 6.6

10108666

Cenové rozmezí
15,1815 Kč - 15,1815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    14.8 mm
  • šířka kabelu
    19.0 mm
  • Vnitřní výška
    7.1 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.8 mm
Svorky pro ploché kabely 12.7 mm 6.4 mm přírodní Hliník

10148129

Cenové rozmezí
13,3718 Kč - 11,1886 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Vnitřní šířka
    6.4 mm
  • šířka kabelu
    12.7 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    hliník
Svorky pro ploché kabely 33.3 mm 9.8 mm přírodní Hliník

10148150

Cenové rozmezí
15,9858 Kč - 15,9858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Vnitřní šířka
    6.4 mm
  • šířka kabelu
    33.3 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    hliník
Svorky pro ploché kabely 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm přírodní polyamid

10035948

Cenové rozmezí
18,2408 Kč - 18,2408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    15.5 mm
  • šířka kabelu
    9.1 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 - 2.0 mm
Svorky pro ploché kabely 67.0 mm 10.0 mm přírodní polyamid

10035986

Cenové rozmezí
15,7991 Kč - 15,7991 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    67.0 mm
  • Šířka základny
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    54.1 mm
  • šířka kabelu
    54.1 mm
Svorky pro ploché kabely 77.0 mm 13.7 mm přírodní polyamid 6.6

10154427

Cenové rozmezí
10,9589 Kč - 10,9589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    64.5 mm
  • šířka kabelu
    20.0 mm
  • Vnitřní výška
    13.7 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.75 mm
Svorky pro ploché kabely přírodní polyamid 6.6

10005996

Cenové rozmezí
9,896 Kč - 9,896 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    19.1 mm
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    41.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely přírodní polyamid 6.6

10154533

Cenové rozmezí
9,896 Kč - 9,896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    12.7 mm
  • Celková výška
    14.6 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    64.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 56.8 mm 41.2 mm 12.0 mm přírodní polyamid 6.6

10108659

Cenové rozmezí
7,4256 Kč - 7,4256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    56.8 mm
  • šířka kabelu
    41.2 mm
  • Průměr montážního otvoru
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely přírodní polyamid 6.6

10154571

Cenové rozmezí
14,0475 Kč - 14,0475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    12.7 mm
  • Celková výška
    14.6 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    82.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm přírodní polyamid

10035993

Cenové rozmezí
16,8476 Kč - 16,8476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    63.8 mm
  • šířka kabelu
    10.2 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 - 2.0 mm
Svorky pro ploché kabely 65.0 mm 10.0 mm přírodní polyamid 6.6

10005965

Cenové rozmezí
8,2299 Kč - 8,2299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    52.0 mm
  • šířka kabelu
    10.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm