10035993
TFCCA-50-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 16,8476 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
|---|---|
| Vnitřní šířka | 63.8 mm |
| Vnitřní šířka | 2.512 in |
| šířka kabelu | 10.2 mm |
| šířka kabelu | 0.402 in |
| Průměr montážního otvoru | 0.157 in |
| Průměr montážního otvoru | 4.0 mm |
| Tloušťka panelu | 1.0 - 2.0 mm |
| Tloušťka panelu | 0.039 - 0.079 in |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 1.957 in |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 49.7 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Barva | přírodní |
| Specifikace | RMS-01 |