Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely přírodní polyamid 6.6

Příchytky pro ploché kabely tvoří dvě části, základna a kryt se zámkem aktivovaným přítlakem (položku nutno objednat samostatně – FCRC-21C). Používají se k upevnění plochých kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění. Upevnění pomocí šroubu. Jsou vyrobeny z nylonu přírodní barvy s třídou reakce na oheň podle UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10154533

Staré objednací číslo:

FCRC-21B-4

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 9,896 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

989,60 Kč

100 x 9,896 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790
Vnitřní výška 12.7 mm
Celková výška 14.6 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 64.8 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Typ lepidla Without Adhesive
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Specifikace UL94 V-2
Způsob montáže Screw

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás