Svorky na ploché kabely mají snadnou montáž zatlačením. Jsou ideální k uchycení a vedení kabelů, vodičů a lanek. Používají se k upevnění plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění, což snižuje riziko poškození nebo rušení. Jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.
V našem sortimentu najdete i samolepicí provedení, provedení s přítlakem na horní straně svorky nebo s uvolnitelnou západkou, která zabraňuje vyklouznutí kabelů.
Produktová řada: SR2169
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka základny | Materiál | Délka základny | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0899 Kč - 12,0899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.52 in
13.2 mm
|
polyamid
|
1.547 in
39.3 mm
|
zatlačovací
|
||
| 126,8535 Kč - 126,8535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.402 in
10.2 mm
|
polyamid
|
3.039 in
77.2 mm
|
zatlačovací
|
||
| 16,3569 Kč - 16,3569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 7,9902 Kč - 7,9902 Kč | 400 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
zatlačovací
|
||
| 17,7095 Kč - 17,7095 Kč | 100 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 15,3389 Kč - 15,3389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
2.638 in
67.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 14,1119 Kč - 14,1119 Kč | 2400 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
zatlačovací
|
||
| 11,0022 Kč - 11,0022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 19,6478 Kč - 19,6478 Kč | 300 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 11,6297 Kč - 13,9027 Kč | 2000 Skladem |
|
Hliník
|
|
samolepicí
|
||
| 10,8628 Kč - 12,9963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Hliník
|
|
samolepicí
|
||
| 15,5202 Kč - 15,5202 Kč | 1880 Skladem |
|
Hliník
|
|
samolepicí
|
||
| 10,6397 Kč - 10,6397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
zatlačovací
|
||
| 10,8628 Kč - 12,9823 Kč | 1000 Skladem |
|
Hliník
|
|
samolepicí
|
||
| 9,6077 Kč - 9,6077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 10,4618 Kč - 10,4618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 15,1158 Kč - 18,0721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Hliník
|
|
samolepicí
|
||
| 19,6478 Kč - 19,6478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 19,6478 Kč - 19,6478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 9,6077 Kč - 9,6077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
pomocí šroubů